Le MINI MCR-SL-NAM-2RNO... de 6,2 mm est un amplificateur-séparateur à 4 voies configurable. Il convient au fonctionnement des détecteurs de proximité selon la norme EN 60947-5-6 ainsi que des interrupteurs, et dispose par ailleurs de deux sorties de relais. La deuxième sortie peut être utilisée au choix pour la duplication des signaux ou pour les messages d'erreur du câble du capteur.
Le DIP switch accessible sur le côté du boîtier permet de configurer les paramètres suivants :
- commutation entre mode courant travail/repos,
- activation de la détection de défaut de ligne du câble de capteur ainsi que
- sélection duplication de signal/message d'erreur.
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer soit par les blocs de jonction des modules, soit par le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-NAM-2RNO
-
Amplificateur
2864105
Amplificateur NAMUR configurable pour détecteurs de proximité, contacts de commutation sans potentiel et montés avec résistance. 2 contacts NO côté sortie, raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000020NcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Contacts indépendants du potentiel et contacts de commutation montés avec résistance raccordables
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Amplificateur-séparateur ultra-compact, pour isolation galvanique, amplification et duplication des signaux de détecteurs de proximité
Pour détecteurs de proximité selon CEI 60947-5-6 et EN 50227
Deuxième sortie utilisable comme sortie de duplication ou de détection de défauts
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Contacts NO en sortie
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Circuit de courant de travail, de courant de repos (commutation inversée)