Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
IB IL AI 2/SF-ME
-
Module analogique
2863944
Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | 127 |
| Code ID (hex) | 7F |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Longueur de répertoire | 32 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Analogique: Généralités | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | Entrées non différentielles, tension ou courant |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Temps de conversion A/N | typ. 120 µs (par canal) |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω (Résistance de mesure) |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 220 kΩ |
| Formats de données | IB IL, IB ST, IB RT, représentation normalisée |
| Fréquence limite (3 dB) | 40 Hz |
| Plage de tension de mode commun Signal - Ground | 40 V (entre entrée de courant et terre fonctionnelle) |
| 40 V (entre l'entrée de tension et la terre fonctionnelle) | |
| Principe de mesure | par approximations successives |
| Résolution de la valeur mesurée | 13 bits (12 bits + signe) |
| Visualisation des valeurs mesurées | 13 bits (12 bits + signe) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diodes zéner bidirectionnelles dans les entrées analogiques |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Lieu d'installation | Armoire électrique |
| Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
| Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne oui |
| Panne périphérique Message d'erreur dans les données de processus | |
| Erreur de l'utilisateur Message d'erreur dans les données de processus | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,9 W |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 18 mA |
| typ. 13 mA | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / périphérie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2863944 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI141 |
| Product key | DRI141 |
| GTIN | 4017918962654 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 81,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 81,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ed59981-2d0f-4784-8012-926bd2933d02 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,632 kg CO2e |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
2 entrées asymétriques analogiques de signalisation pour le raccordement au choix des signaux de tension ou de courant
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans quatre formats différents
Résolution : 12 bits + signe
Mise à jour des données de processus des deux canaux en 1,5 ms max.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem