Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'alimentation de sortie de la tension d'alimentation 24 V sortant du circuit de segment (US). Il fournit ainsi l'alimentation 24 V sortant de US pour des capteurs étant raccordés par un conducteur aux blocs de jonction Inline IB IL 24 DI.../HD-PAC.
    
  
  IB IL PD 24V-PAC
   - 
  Distributeurs de potentiel
    
      2862987
      
      
    
  
      Module Inline de répartition du potentiel (24 V), complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquette), distribution de l'alimentation 24 V à partir du circuit de segment (US)
      Téléchargement gratuit disponible.
      Téléchargements
    
  Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUProduits compatibles
Avantages
Sortie d'alimentation de la tension de segment 24 V US