IBS IL 24 BK-DSUB-PAC - Coupleur de bus
2861593

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordements de bus interstation dans une connectique en cuivre
Isolation galvanique