Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL AO 2/U/BP-PAC - Module analogique
2861467

Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V
Possibilité d'affichage des valeurs de sortie en deux formats différents
Comportement des sorties paramétrable en cas de panne
Mise à jour des données de processus, avec durée de conversion du convertisseur analogique-numérique < 1 ms
Excellentes qualités de circuit de sortie, et donc adapté aux câbles d'actionneurs longs