IB IL 24 TC-PAC
-
Module analogique
2861360
Module Inline à thermistance, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), raccordement à 2 fils
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 190 |
Code ID (hex) | BE |
Code de longueur (hexa) | 41 |
Code de longueur (décimal) | 65 |
Canal des données de process | 4 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 4 Bit |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 4 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Analogique | |
Dénomination entrée | Capteur de résistance |
Description de l'entrée | Entrée pour thermistance |
Nombre d'entrées | 1 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Types de capteurs utilisables (RTD) | thermistance PTC suivant DIN 44081 et DIN 44082 |
Temps de filtre d'entrée | typ. 10 ms |
Valeur nominale des sources de courant | max. 1,2 mA (pour une tension de marche à vide < 8 V DC) |
Plage de résistance linéaire | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Zone de coupure, résistance totale) |
50 Ω ... 2,25 kΩ (Plage de service, résistance totale) |
Analogique: | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Nombre de sorties | 1 |
Circuit de protection | protégé contre les courts-circuits et les surcharges |
Signal de sortie courant | 500 mA (par sortie) |
Signal de sortie tension | 24 V DC (US - 1 V) |
Charge/charge de sortie Sortie tension | < 2,7 kΩ (Résistance totale au signal de sortie high) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,6 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 60 mA |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 500 mA |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie analogique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie analogique) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Thermistance / toutes les autres zones | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | -25 % ... 55 % (75 % en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | -25 % ... 85 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2861360 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI143 |
Product key | DRI143 |
GTIN | 4017918894306 |
Poids par pièce (emballage compris) | 95,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 50 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
Produits compatibles
-
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Raccordement pour une thermistance
Sortie de couplage intégrée
Courant de charge maximum admissible : 500 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem