IB IL RS 232-PAC - Module de communication
2861357

Inline, Module de communication, interface RS-232: 1, Communication via PCP, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un canal d'émission et de réception série, de type RS-232
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Paramétrage et échange de données via PCP