PT 4X1-48DC-ST
-
Fiche parafoudre
2858014
Fiche de protection antisurtension pour embase, protection en mode commun et fine pour quatre conducteurs à potentiel de référence commun. Version : 48 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection