SSA 5-10
   - 
  Raccordement de blindage
    
      2839512
      
      
    
  
      Raccordement rapide pour blindage pour diamètre de câble 5... 10 mm. Câble de raccordement au potentiel : 200 mm, 1 mm2, coloris : noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile avec raccordement de blindage intégré
        Bon raccordement de blindage au produit grâce à un câble de raccordement court
        Grande zone de raccordement des câbles avec un raccordement de blindage à ressort
        Marquage facile grâce à un champ de repérage intégré