UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 138168Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
34 V | 0,3 A |
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux à 4 conducteurs mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 24 V AC
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
34 V | 0,3 A |