PR1-BSC2/2X21
-
Socle pour relais
2833518
Support de relais PR1..., pour relais de puissance miniatures ou relais miniatures à 1 ou 2 contacts inverseurs ou relais statiques de forme similaire, version à 2/2 étages, connexions vissées, possibilité d'enfichage pour modules d'entrée/antiparasitage
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Tension nominale UN | 300 V AC/DC |
| Intensité nominale IN | 12 A |
| Côté entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (2 conducteurs de même section) | |
| Côté sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conducteurs de même section) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (2 conducteurs de même section) | |
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur Étrier de fixation | 63 mm (EL1-P16) |
| 71 mm (EL1-P25) |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2833518 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6312 |
| Product key | DK6312 |
| GTIN | 4017918933760 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 43,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 40,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relais individuels 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relais individuels 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Relais individuels 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Relais individuels 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Relais individuels 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Relais individuels 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Relais individuels 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Relais individuels 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Relais individuels 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Relais individuels 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Relais individuels 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Relais individuels 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Relais individuels 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Relais individuels 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Relais individuels 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relais individuels 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Relais individuels 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Relais individuels 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Relais individuels 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Relais individuels 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Relais individuels 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Relais individuels 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Relais individuels 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Relais individuels 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Relais individuels 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Relais individuels 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Relais individuels 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Relais individuels 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Relais individuels 2961341
Avantages
Familles d'embases de relais pour équipement avec 1 ou 2 relais inverseurs ou à semi-conducteurs
Etrier de fixation de relais avec surface de repérage et fonction d'éjection
Modules d'entrée/antiparasitage enfichables
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem