FL IF 2PSE-F
-
Module média
2832904
Module d'interface pour raccorder des ports à paires torsadées PoE, RJ-45, raccordement vers l'avant
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module d'extension |
Type | Monobloc |
Fonctionnalité de base | Module d'interface pour switch modulaire administrable avec Power over Ethernet IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Module d'interface pour switch modulaire administrable avec Power over Ethernet IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 21,6 W |
Tension d'essai | 500 V AC |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 48 V DC (interne / 48 V DC pour PoE) |
Plage de tension d'alimentation | 45,5 V DC ... 53 V DC |
Raccordement alimentation | à partir de FL SWITCH GHS ou FXT |
Courant absorbé typique | 10 mA (max. 900 mA) |
Frein à raccorder | |
Type de raccordement | S'enfiche sur FL SWITCH MM HS ou FL MXT |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | MINICONNEC |
Tension d'alimentation | 48 V DC (par MINICONNEC ; section maximale des conducteurs 2,5 mm²) |
Plage de tension d'alimentation | 44 V DC ... 53 V DC |
Courant absorbé | max. 850 mA |
Type de raccordement | S'enfiche sur FL SWITCH MM HS ou FL MXT |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (raccordement par l'avant) |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | 2 (Ports PoE) |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (raccordement par l'avant) |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 84,7 mm |
Profondeur | 75,5 mm |
Coloris | vert |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : Fonctionnement : 25g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
: Stockage et transport : 50g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale | |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : Fonctionnement / stockage / transport : 5g, 150 Hz, critère 3 |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
Type de montage | dans le système hôte |
Référence | 2832904 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN142 |
Product key | DNN142 |
GTIN | 4046356076050 |
Poids par pièce (emballage compris) | 105,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 70 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Produits compatibles
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Alimentation 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Alimentation 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Alimentation 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829003
Avantages
IEEE 802.3af
Compatible avec système GHS
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem