PT PE/S+1X2-24-ST
-
Fiche parafoudre
2819008
Fiche de protection PT avec protection antisurtension fine pour alimentations, indication optique de défaut, tension nominale : 24 V et un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre, tension nominale : 24 V.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
| Types EN | T3 |
| Nombre de ports | One |
| Tension nominale UN | 24 V AC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 44,8 mm |
| Profondeur | 51,7 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| couleur cuivre | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Alimentation | |
| Sens de l'action | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 24 V AC |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 6 A (30 °C) |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1,5 mA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 700 A |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 2 kA |
| Choc combiné UOC | 2 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
| Tension résiduelle pour Iamax (L-N) | ≤ 0,17 kV (pour In) |
| Tension résiduelle pour Iamax (L-PE) | ≤ 0,1 kV (pour In) |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA |
| 1 kA | |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 6 A (gG) |
| Technologie informatique | |
| Tension permanente maximale UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Courant de référence | 450 mA (45 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 20 kA (au total) |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 23 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 55 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | 450 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 55 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 25 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 55 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 65 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
| typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 8 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 3 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 600 Ω | typ. 800 kHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 1,1 nF |
| Capacité (fil-terre) | typ. 4 pF |
| Résistance par circuit | 2,2 Ω ±10 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | A2:2013 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2819008 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2111 |
| Product key | CL2111 |
| GTIN | 4017918819323 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 31,43 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 25,833 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
| ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,063 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem