MACX MCR-UI-UI-SP-NC
   - 
  Amplificateur-séparateur d'entrée
    
      2811556
      
      
    
  
      Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. DIP switch en façade, plus de 1 600 conversions de signaux réglables. Configuration standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), raccordement à ressort, SIL
      Téléchargement gratuit disponible.
      Téléchargements
    
  Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Amplificateur-séparateur d'entrée | 
| Gamme de produits | MACX Analog | 
| Nombre de voies | 1 | 
| Configuration | DIP switch | 
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch | 
| Etalonnage gain | ± 4 % | 
| Etalonnage zéro | ± 4 % | 
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui | 
| Fréquence limite (3 dB) | 10 kHz (commutable 30 Hz) | 
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires | 
| Réponse indicielle (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) | 
| 11 ms (30 Hz) | |
| Coefficient de température max. | 0,0075 %/K | 
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (étalonné de la dérivation) | 
| Isolation galvanique | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) | 
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 | 
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff | 
| Isolant | Isolement sécurisé | 
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 60079-7 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 | 
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC/DC | 
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % | 
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC | 
| Puissance dissipée | 500 mW (pour 24 V DC/20 mA) | 
| Consommation de puissance | ≤ 700 mW | 
| Signal: Tension/courant | |
| Nombre d'entrées | 1 | 
| Signal d'entrée tension | 0 mV ... 50 mV | 
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (configuration via le DIP switch) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Signal d'entrée tension minimale | ± 50 mV | 
| Signal d'entrée tension maximale | ± 100 V | 
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 1 mA (configuration via le DIP switch) | 
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal d'entrée courant minimal | ± 1 mA | 
| Signal d'entrée courant maximal | ± 100 mA | 
| Résistance d'entrée entrée tension | env. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) | 
| Résistance d'entrée entrée courant | env. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) | 
| Signal: Tension/courant | |
| Nombre de sorties | 1 | 
| Configurable/programmable | oui, commutable | 
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V (configuration via le DIP switch) | 
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Signal de sortie tension invers. | 0 V ... 2,5 V | 
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 5 mA | 
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (configuration via le DIP switch) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Signal de sortie courant invers. | 0 mA ... 5 mA | 
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 1 kΩ (10 V) | 
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA ; actif) | 
| passive : ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Ondulation | < 10 mVeff | 
| Type de raccordement | Raccordement Push-in | 
| Longueur à dénuder | 10 mm | 
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) | 
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 | 
| 24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
| 20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | 
| Installation Ex (EPL) | Gc | 
| Div. 2 | 
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Largeur | 12,5 mm | 
| Hauteur | 107,9 mm | 
| Profondeur | 113,7 mm | 
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) | 
| Couleur | gris (RAL 7042) | 
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR | 
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 | 
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 | 
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 | 
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C | 
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C | 
| Tension d'isolement assignée | 190 V | 
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C | 
| Tension d'isolement assignée | 63 V | 
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C | 
| Tension d'isolement assignée | 63 V | 
| CE | |
| Certificat | Conformité CE | 
| ATEX | |
| Repérage |  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificat | BVS 10 ATEX E 059 X | 
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Repérage |  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | 
| Certificat | PxCIF21UKEX2811284X | 
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificat | IECEx BVS 10.0044X | 
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificat | 2021122304114077 | 
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed | 
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000020C | 
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 | 
| INMETRO | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificat | DNV 21.0063 X | 
| Données de construction navale | |
| Temperature | B | 
| Humidity | B | 
| Vibration | A | 
| EMC | A | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM | 
| Immunité | EN 61000-6-2 | 
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. | 
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 | 
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF | 
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 | 
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % | 
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) | 
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 | 
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % | 
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées | 
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 | 
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % | 
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 | 
| GB/T 3836.3 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Position de montage | indifférent | 
| Référence | 2811556 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK1111 | 
| Product key | DK1111 | 
| GTIN | 4046356467001 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 169,5 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 96 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85437090 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 | 
| ECLASS-15.0 | 27210120 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 | 
Produits compatibles
- 
    
      
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
 - 
    
      
MCR-DP - Séparateur 1430594
 - 
    
      
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
 - 
    
      
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
 - 
    
      
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
 - 
    
      
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
 - 
    
      
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
 - 
    
      
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
 - 
    
      
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
 - 
    
      
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
 - 
    
      
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
 - 
    
      
MPS-MT - Fiche de test 0201744
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
 - 
    
      
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
 - 
    
      
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
 - 
    
      
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
 - 
    
      
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
 - 
    
      
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
 - 
    
      
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
 - 
    
      
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
 - 
    
      
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
 - 
    
      
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
 - 
    
      
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches 1584383
 
Avantages
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
        Réglage de plus de 1600 conversions de signaux avec les DIP switch en façade
        Installation autorisée en zone 2
        Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
        Sortie active ou passive
        Voyant de diagnostic et d'état pour tension alimentation
        Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
        Amplificateur-séparateur analogique pour l'isolation, le filtrage, l'amplification et la conversion des signaux analogiques standard
        Signaux d'entrée et de sortie configurables, y compris les signaux de courant et de tension bipolaires
        Isolation galvanique 3 voies
        Fréquence limite 10 kHz pour applications critiques en termes de temps
        PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem