MPB 18/1- 3 - Pont de câblage
2809212

Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, monophasé, 3 pôles

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

En combinaison avec d'autres appareils dans le coffret d'installation, par ex. des disjoncteurs différentiels et des coupe-circuits automatiques
Câblage orienté sur la pratique de toutes les applications courantes
Pour des combinaisons de protections primaire et moyenne