ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB
2809128

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 18 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
Rubans Zack plats