CT 10-2PE/FS-24 - Fiche parafoudre
2807955

Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protections fine et primaire, pour 10 circuits de signaux sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC. Version : 10 paires de fils

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée