CT 10-18FS+F/PE-24
-
Fiche parafoudre
2807926
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protections fine et primaire pour 18 circuits de signaux - GND et protection basique GND - PE. Tension nominale : 24 V DC. Version : 10 paires de fils
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | COMTRAB |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Module LSA-PLUS |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V DC |
24 V AC |
Type de raccordement | Enfichable sur les barrettes de sectionnement et de commutation COMTRAB-TERMIBLOCK et LSA-Plus |
Dessin coté |
|
Largeur | 111 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 68,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Courant de référence | 1,5 A AC (75 °C) |
350 mA DC (75 °C) | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA (18x) |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA (19x) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 119 A (par circuit) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA (par circuit) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (masse du signal-terre) | 5 kA (par circuit) |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (masse du signal-terre) | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 119 A (par circuit) |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 5 kA (par circuit) |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000 )µs (fil-masse du signal) | 23 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 650 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) spike | ≤ 70 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 60 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 30 V |
Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 85 V |
Tension résiduelle avec Ian (10/1000 )µs (fil-masse du signal) | ≤ 65 V |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 2 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,1 dB (≤ 200 kHz/150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 80 kHz/600 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 50 Ω | typ. 10 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω | typ. 2,5 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 600 Ω | typ. 650 kHz |
Capacité (fil-masse du signal) | typ. 1,1 nF (1 MHz) |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
Courant de choc admissible (fil-masse du signal) | C3 - 23 A |
Courant de choc admissible (masse du signal-terre) | D1 - 2,5 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
Altitude | ≤ 2000 mm (amsl) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Type de montage | sur CT-TERMIBLOCK et barrette de sectionnement LSA-PLUS |
Référence | 2807926 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3212 |
Product key | CL3212 |
GTIN | 4017918075408 |
Poids par pièce (emballage compris) | 130,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 106,51 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c22a8ecc-4d94-49c7-8ab7-a4a8cc2e9e36 |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce au design compact
Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem