LIT 4-12 - Parafoudre
2804704

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour quatre fils de signaux indépendants du potentiel.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Aucune influence du signal grâce à une atténuation négligeable