Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST-B250C1500 - Fiches de composants
2802345

Fiches de composants, avec pont redresseur B 250 C 1500, pour composant à 4 pôles, tension inverse : 600 V, tension nominale : 250 V, intensité nominale : 1,5 A, deux modules de base sont disponibles par connecteur, hauteur : 19 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit