PT-IQ-1X2-TELE-PT - Parafoudre
2801290

Parafoudre constitué d'un connecteur et d'un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré au module, pour protéger une paire de fils pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 Mbit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 Mbit/s). Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Protection maximale des applications liées à la technique de mesure, de commande et de régulation grâce à un pouvoir de décharge élevé