CN-LAMBDA/4-2.25-BB
   - 
  Parafoudre
    
      2801057
      
      
    
  
      Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices | 
| Classe d'essai CEI | C2 | 
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur | 
| Nombre de pôles | 1 | 
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Type de raccordement | Connecteur N 50 Ω | 
| Couple de serrage | 1,5 Nm | 
| Dessin coté |  | 
| Largeur | 25 mm | 
| Hauteur | 77,5 mm | 
| Longueur | 78,7 mm | 
| Couleur | couleur nickel | 
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau du boîtier | HPb59-1 | 
| Matériau de surface du boîtier | Cu-Sn-Zn | 
| Matériau de surface du contact | Au | 
| Matériau conducteur interne | QSn6.5-0.1 | 
| Matériau surface du conducteur interne | Or | 
| Matériau isolant | PTFE | 
| Matériau du contact à ressort | QSn6.5-0.1 | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non | 
| Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground | 
| Courant de référence | 5 A (25 °C) | 
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 50 kA | 
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 50 kA | 
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 20 kA | 
| Courant de choc cumulé (8/20) µs | 60 kA | 
| Courant de choc cumulé (10/350) µs | 20 kA | 
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 60 kA | 
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 60 kA | 
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-blindage) | 60 kA | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1 V | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 1 V | 
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | 
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | 
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB | 
| Plage de fréquence | 0,8 GHz ... 2,25 GHz | 
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | typ. 1,20 | 
| max. 1,25 | |
| Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | ≤ 500 W | 
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun | 
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A | 
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP68 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C | 
| Altitude | 2000 m | 
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 | 
| Remarque | 2008 | 
| Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 | 
| Remarque | 2009 | 
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement | 
| Référence | 2801057 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | CL3312 | 
| Product key | CL3312 | 
| GTIN | 4046356679091 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 288,8 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 276 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85363010 | 
| Pays d'origine | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 | 
| ECLASS-15.0 | 27171504 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e | 
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem