PT 2X2-FF-ST
-
Fiche parafoudre
2800755
PLUGTRAB, protection antisurtension enfichable pour bus de terrain Foundation
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Nombre de pôles | 5 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Paires de fils par module | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 32 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| noir (RAL 9005) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | 36 V DC |
| Courant de référence | 1,6 A |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA (avec PT 4-BE) |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 100 A |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 100 A |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 23 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 75 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1,3 kV (avec PT 4-BE) |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 75 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1,3 kV (C1 - 1,5 kV) |
| ≤ 1,3 kV (C2 - 9 kV) | |
| ≤ 1,3 kV (D1 - 500 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Résistance par circuit | ≤ 1 Ω |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C3 - 25 A |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 500 A |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
| Remarque | 2009 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2800755 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2111 |
| Product key | CL2111 |
| GTIN | 4046356637077 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 24,995 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 24,995 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,293 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem