PWT 35-800AC-FM
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2800419
Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux monophasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, PEN).
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Montage : deux vis de 8 mm de couple 8 Nm sur une surface isolée ou mise à la terre |
| Valeur de crête ondes longues 2 ms suivant CEI 60099-4 : 250 x 1,0 kA ou 500 x 0,5 kA. | |
| Type de produit | Module de protection combiné |
| Gamme de produits | POWERTRAB |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-C |
| IT | |
| Type | Module encastré |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
| Degré de pollution | 3 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension nominale UN | 690 V AC |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | 2x contacts NF, 1 pôle |
| Tension de service | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Courant de service | 1,5 A AC |
| 1,5 A DC | |
| Alimentation: Indicateur d'état/signalisation à distance | |
| Tension de service | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Courant de service | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
| Courant de référence | 10 mA AC/DC |
| Protection max. en amont nécessaire | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
| Immunité selon CEI 61000-4-5 (fil-fil) | 1 kV |
| Immunité selon CEI 61000-4-5 (fil-terre) | 6 kV |
| Bloc de jonction double | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 8,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 24 mm |
| Section de conducteur souple | 16 mm² ... 50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 50 mm² |
| Section conduct. AWG | 6 ... 1/0 |
| Raccordement conducteur PE | |
| Type de raccordement | Cosse à œillet |
| Couple de serrage | 20 Nm |
| Section de conducteur souple | 16 mm² ... 95 mm² |
| Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 95 mm² |
| Section conduct. AWG | 6 ... 3/0 |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,55 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 56 mm |
| Hauteur | 191 mm |
| Profondeur | 280 mm |
| Graduation | 3 UL |
| Couleur | argenté |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| 250 | |
| Matériau isolant | PA/PC |
| Groupe de matériaux | I (PA 6.6/PC) |
| IIIa (PA 4.6) | |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PE |
| Sens de l'action | 1L-PEN |
| Tension nominale UN | 690 V AC |
| 554/960 V AC (TN-C) | |
| 690 V AC (IT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC (L-PE) | 800 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 150 A (câblage série avec 50 mm²) |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 16 mVA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
| Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), charge | 17,5 As |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), énergie spécifique | 305 kJ/Ω |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), valeur de crête limp | 35 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PE) | 50 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 50 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
| Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (pour In) |
| ≤ 2,5 kV (à 20 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 2,1 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / mode résistance) |
| 1500 V AC (5 s / mode résistance) | |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 125 A (gG pour ≥35 mm²) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 400 A (gG pour 2x 50 mm²) |
| 800 A (aR (seulement jusqu'à Iimp = 25 kA)) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 55 °C (Câblage série ≥ 35 mm²) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| 4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - selon GL) | |
| Spécifications UL | |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 800 V AC |
| Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
| Circuits de protection | L-G |
| Tension nominale | 690 V AC |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Fréquence nominale | 60 Hz |
| Tension limite mesurée MLV (L-G) | 4370 V |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 30 V AC |
| Tension de service DC | 30 V DC |
| Courant de service AC | 1,5 A AC |
| Courant de service DC | 1,5 A DC |
| Caractéristiques de raccordement UL Bloc de jonction double | |
| Couple de serrage | 75 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 1/0 ... 6 |
| Caractéristiques de raccordement UL Raccordement conducteur PE | |
| Couple de serrage | 175 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 3/0 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Montage vissé |
| Référence | 2800419 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1141 |
| Product key | CL1141 |
| GTIN | 4046356556156 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3 500 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3 500 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | N,N-dimethylacetamide (n° CAS: 127-19-5) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | eff15f00-e0d0-406e-83c0-24c622b568aa |
Produits compatibles
Avantages
Utilisation dans les environnements hostiles grâce au design robuste
Solution universelle pour différentes formes de réseaux
Contrôle des fonctions par voyants d'état
Surveillance de l'état à plusieurs niveaux par contact de signalisation à distance
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem