UBK 2-500
-
Parafoudre
2798530
Module pour profilés avec protection antisurtension pour deux fils de signaux. Pied pour conducteur de protection établissant automatiquement le contact, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm. Version : 500 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | SURGETRAB |
Classe d'essai CEI | C2 |
D1 | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 500 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 46 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Sens de l'action | Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 500 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 2,5 kV |
≤ 2,7 kV (4 kV (1,2/50) µs) | |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 1,5 kV |
≤ 1,7 kV (4 kV (1,2/50) µs) | |
Niveau de protection Up (fil-fil) | 3,5 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | 2,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
2,3 kV (Iimp 2,5 kA) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0 dB (≤ 30 MHz/50 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 60 MHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 7 pF |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 2 A (gL) |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
Résistance au courant alternatif (fil-fil) | 10 A - 1 s |
Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 10 A - 1 s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 mm (amsl) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + A1:2008 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2798530 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL2233 |
Product key | CL2233 |
GTIN | 4017918073800 |
Poids par pièce (emballage compris) | 60,01 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 60,01 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 00cca5d2-68b8-41dd-90d7-5b4d95710c72 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem