MCR-PS- 24DC/2X24DC
-
Contacteur auxiliaire
2781877
Convertisseur DC/DC, isolation galvanique des sorties, entrée 24 V DC, sortie 2 x 24 V DC/2 x 30 mA
Informations détaillées concernant le produit
Tension d'entrée | 24 V DC ±10 % |
Plage de tension nominale d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Plage de tension étendue | oui |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Courant absorbé | env. 100 mA |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (2x) |
Courant nominal de sortie (IN) | 30 mA (2x) |
Ondulation résiduelle | ≤ 50 mVCC |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Puissance de sortie | 1,5 W |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'essai sortie/sortie | 1,5 kV AC |
Tension d'essai entrée/sortie | 2,5 kV AC |
Type de produit | Convertisseurs DC/DC |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 85,5 mm |
Profondeur | 79 mm |
Instructions de montage | indifférent |
Position de montage | indifférent |
Protégée par vernis | non |
Matériau du boîtier | Plastique |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 664 |
CEI 664 A | |
DIN VDE 0110-1 |
Référence | 2781877 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMDL43 |
Product key | CMDL43 |
GTIN | 4017918069247 |
Poids par pièce (emballage compris) | 98,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 97 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aee9c14b-44ff-4e2b-865e-9dad77ce7258 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem