C-UFB- 5DC/E 75
-
Parafoudre
2763604
Adaptateur avec protections primaire et fine, pour interfaces coaxiales de signaux avec blindage sans potentiel de terre, tension de signal 5 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation facile grâce au raccordement conforme au système
Influence faible du signal grâce à un circuit de protection adapté
Limitation des impulsions puissantes grâce à une protection performante