MT-RS485
-
Parafoudre
2762265
Module pour profilés avec protections primaire et fine pour interface RS-485, pour montage sur NS 35/7,5, largeur du boîtier : 50 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Classe d'essai CEI | C2 |
C3 | |
D1 | |
Classe de protection VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Paires de fils par module | 2 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 47,6 mm |
Hauteur | 77,5 mm |
Profondeur | 54,9 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 12 V DC |
Courant de référence | 450 mA (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 500 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 22 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 600 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 22 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 600 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 22 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 19 V |
Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 19 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 22 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 600 V |
Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 22 V |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | ≤ 0,1 dB (jusqu'à 10 kHz) |
Perte d'insertion aE, asym. | 0,8 dB (jusqu'à 0,1 MHz, système 50 Ω) |
0,1 dB (jusqu'à 10 kHz, système 600 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 50 Ω | 1,3 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 600 Ω | 130 kHz |
Résistance par circuit | 4,4 Ω |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Classe de protection VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2762265 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3132 |
Product key | CL3132 |
GTIN | 4017918064945 |
Poids par pièce (emballage compris) | 118,126 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 101,952 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 85049ad2-148c-4308-ae4a-45cffc2da000 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem