ZBN 18,LGS:ERDE
-
Repères pour blocs de jonction
2749589
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: Symbole de mise à la terre, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 18 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
Rubans Zack plats