Ce convertisseur assure la conversion bidirectionnelle d'une interface RS-232 en une interface boucle de courant TTY de 20 mA. Grâce au signal TTY insensible aux interférences, on peut transmettre des données sans problèmes sur des distances jusqu'à 1000 m au moyen d'un câble à 4 fils à paires torsadées et blindé.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Convertisseur d'interface
2744458
Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à TTY, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00001KRcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199827Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,075 A |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Montage sur profilé au standard EN
Distances de transmission jusqu'à 1000 m en mode TTY actif
Isolation 3 voies de haute qualité jusqu'à 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Le raccordement des TTY côté terrain est aisément réalisé avec des câbles de différentes longueurs au moyen de bornes à vis enfichables.
Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé
Conversion des signaux de données RS-232 TxD/RxD en duplex intégral dans la norme boucle de courant TTY
Selon le mode de fonctionnement TTY semi-actif, actif ou passif
Tension d'alimentation adaptée aux armoires électriques avec 24 V DC ou AC
Affichage de la transmission de données active par le biais de différents indicateurs pour les canaux émission et réception
Le raccordement RS-232 est réalisé à l'aide d'un câble standard RS-232 avec un Connecteur mâle D-SUB9.
Vitesse de transmission jusqu'à 19,2 kbits/s
Homologation DNV GL construction navale