Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-ME-RS485/RS485-P - Répéteur
2744429

Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilé au standard EN
Vitesses de transmission jusqu'à 1,5 Mbit/s
Isolation à 3 voies de grande qualité entre toutes les interfaces
Appareil compact de 22,5 mm
Résistances de terminaison intégrées et activables
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Homologation DNV GL construction navale