IB IL 24 FLM-PAC
-
Module de communication
2736903
Inline, Borne de dérivation, Pour l'extension du bus local Inline, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 136,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 1 (Bus local entrant) |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (peut être installé dans des stations Inline avec ces vitesses de transmission) |
Bus local Inline | |
Nombre de voies | Bus local sortant |
Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
Remarque concernant la connectique | Câble INTERUS standard |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | none |
Code ID (hex) | none |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 0 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 0 Octet |
Besoin en données de configuration | 0 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
Propriétés particulières | Pour l'extension du bus local Inline |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,85 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | 110 mA |
Potentiels | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Consommation de courant | max. 6 A (Bus local Fieldline Modulaire M8, alimentation des deux côtés, 3 A max. pour la ligne aller et pour celle de retour) |
max. 55 mA (interne) |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2736903 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI152 |
Product key | DRI152 |
GTIN | 4046356079204 |
Poids par pièce (emballage compris) | 92,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 43 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connecteur blindé Inline 2740245
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Module de segmentation 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Câble interstation 2723123
-
IBS RBC METER-T - Câble interstation 2806286
Avantages
Raccordement de Fieldline Modular M8 à un Fieldline Modular M12
Raccordement de Fieldline Modular M8 ou M12 à un Inline Modular
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem