UM 45-PROFIL 235CM - Profilé
2735441

Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, ouvert, largeur du profilé (intérieure): 41,85 mm, largeur du profilé (extérieure): 44,8 mm, longueur: 2350 mm, hauteur: 44,8 mm, profondeur: 18,95 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier