PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique
2708371

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, contact d'alarme, pour interfaces RS-232 jusqu'à 115,2 kBit/s, équipement terminal avec interface FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données par les connecteurs de bus sur rail DIN
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (RS-232 // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
Détection automatique de tous les débits jusqu'à 115,2 kbit/s
Homologation DNV GL construction navale