Le système de transmission FO PSI-MOS-DNET... permet à l'utilisateur de DeviceNet™ et CANopen® une mise en réseau simple et fiable grâce à des fibres optiques. Même les courts-circuits sur les câbles de bus sont confinés au segment de potentiel concerné. Cela se traduit par un accroissement de la disponibilité de vos installations et une plus grande souplesse dans la conception de l'architecture du bus. L'utilisation de la technologie FO permet des câbles de dérivation, des structures en étoile et des arborescences. Les appareils peu encombrants de 22,5 mm de la série PSI-MOS-DNET CAN/FO... disposent d'une face arrière interne. L'extension maximale possible du réseau (somme des câbles FO et en cuivre) dépend foncièrement du débit de données utilisé.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM
-
Convertisseurs fibre optique
2708067
Convertisseur FO à diagnostic optique intégré, pour DeviceNet CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module d'extension/ de redondance, interfaces : 1x FO (FSMA), 660 nm, pour câbles en fibre polymère/PCF
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur de média |
Application | Module d'extension |
MTBF | 456 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
89 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Isolation galvanique | VCC // CAN |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (selon UL) |
Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 100 mA |
Alimentation | |
Type de raccordement | via bloc de jonction vissé enfichable MINICONNEC via module de base |
Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsion des bits en entrée | ± 35 % (admissible) |
Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
Signal | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | -6,2 dBm (980/1000 µm) |
-16,9 dBm (200/230 µm) | |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km avec connecteur à montage rapide) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km avec connecteur à montage rapide) | |
Type de raccordement | F-SMA |
Longueur d'onde | 660 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -30,2 dBm |
Support de transmission | Fibre en polymère |
Fibre PCF | |
Données: Interface CAN conforme à ISO/IS 11898 pour DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Débit série | ≤ 800 kbit/s |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Distance de transmission | ≤ 5000 m (en fonction du débit des données et du protocole utilisé) |
Support de transmission | Cuivre |
Format de données/détrompage | Bourrage de bit, NRZ |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 200/230 µm |
980/1000 µm | |
Fibre en polymère | |
Fibre PCF |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
ATEX, interface fibre optique | |
Repérage | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (5 kHz) |
Signal | 2 kV (5 kHz) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | 0,5 kV (42 Ω) |
Signal | 1 kV (2 Ω) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55011 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2708067 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC213 |
Product key | DNC213 |
GTIN | 4017918943233 |
Poids par pièce (emballage compris) | 182,05 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 104,78 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: PxCIF06ATEX2708261XUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e57b083a-023b-4f44-b09e-befa59552654 |
Produits compatibles
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Câble fibre optique 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
PSM-POF-KONFTOOL - Outil d'équipement 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Outil d'équipement 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Outil d'équipement 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Prolongateur FO 2799416
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connecteurs de bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connecteurs de bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connecteurs de bus D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SAC-5P-920/... - Câble système de bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Câble de jonction FO 1402191
Avantages
Débit de données jusqu'à 800 kbit/s, réglage par DIP switch
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem