L'utilisation de la barrière d'antenne permet d'établir la sécurité intrinsèque des sorties HF des modules radio. La barrière d'antenne limite l'énergie d'allumage en cas de défaut. La barrière d'antenne est homologuée ATEX et CEIEx, et peut être installée dans une zone 2 ou dans une zone sécurisée. La barrière d'antenne permet l'utilisation à un prix abordable d'antennes standard sélectionnées dans les zones ATEX 0,1 et 2. Elle est adaptée aux plages de fréquence de 0,3 à 6 GHz. Il est possible de raccorder des antennes standard sélectionnées de la gamme d'accessoires Wireless.
BAR-ANT-N-N-EX
-
Barrière pour antenne
2702198
Barrière d'antenne pour traversée d'armoire, mode de protection : Ex i, indice de protection : IP65, installation de la barrière : zones 2/22, installation de l'antenne : en atmosphère explosible poussière et gaz, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x N (femelle), homologation ATEX et CEIEx
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Adaptateur coaxial |
Plage de fréquence | 300 MHz ... 6000 MHz |
Tension d'essai | 2,1 kV AC (50 Hz / 2 s) |
Impédance | 50 Ω |
Tension d'isolement entrée / sortie | 265 V AC/DC |
375 V (Valeur maximum) | |
Tension d'erreur maximale Um | 253 V AC/DC |
Type de raccordement | N (femelle) |
Type de raccordement | N (femelle) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Puissance d'entrée Pi | ≤ 2 W (Puissance d'entrée HF, 33 dBm, IIC) |
≤ 3,5 W (Puissance d'entrée HF, 35,4 dBm, IIB) | |
≤ 6 W (Puissance d'entrée HF, 37,7 dBm, I, IIA, III) | |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | 5,64 pF |
Puissance de sortie max. Po | Pout ≤ puissance de sortie HF max. du module radio |
Dessin coté |
|
Hauteur | 67 mm |
Diamètre | 25,00 mm |
Matériau (Boîtier) | Laiton, nickelé |
Matériau (Conducteur intérieur) | CuZn |
Matériau (Surface de conducteur intérieur) | Or |
Matériau (Corps isolant) | PTFE |
Matériau (Joint) | Silicone |
Matériau (Contact à ressort) | CuSn |
Matériau (Surface de contact) | Au |
400 MHz | < 3,5 dB (400 MHz) |
868 MHz | < 1,2 dB (868 MHz) |
900 MHz | < 0,9 dB (900 MHz) |
2,4 GHz | < 0,2 dB (2,4 GHz) |
5,8 GHz | < 1,8 dB (5,8 GHz) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (monté) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 110 kPa |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T6 Gc | |
II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T80 °C Dc | |
Certificat | IBExU 15 ATEX 1064 X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
[Ex ia Ma] I | |
Ex ec [ia Ga] IIC T6 Gc | |
Ex tc [ia Da] IIIC T80 °C Dc | |
Certificat | IECEx IBE 15.0006X |
Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
Connexion intermédiaire spécifique au raccordement | |
À l'état monté, l'appareil est conçu pour les atmosphères exposées à des émanations de gaz ou à la poussière. Veillez à ce que le connecteur femelle HF d'entrée se trouve dans le boîtier IP54 (zone 2, selon CEI/EN 60079-15) ou dans le boîtier IP6x (zone 22, selon CEI/EN 60079-31). |
Référence | 2702198 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC6Z1 |
Product key | DNC6Z1 |
GTIN | 4055626033730 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
Numéro du tarif douanier | 85177100 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070417 |
ECLASS-15.0 | 19070417 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001135 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9dc59fc0-8026-4918-94f4-fd2601b36191 |
Produits compatibles
-
CN-UB/MP-90DEG-50 - Plaque de montage 2803137
-
CN-UB/MP - Plaque de montage 2818135
-
ANT-OMNI-868-01 - Antenne 2702136
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-868-01 - Antenne 2702137
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble d'antenne 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-2400-IFS - Module radio 2901541
-
RAD-868-IFS - Module radio 2904909
-
RAD-900-IFS - Module radio 2901540
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Boîtier compact
Homologations internationales
Utilisation d'antennes standards en zones Ex 0, 1 et 2
Utilisation universelle (plage de fréquence 0,3 ... 6 GHz)
Livraison de tous les composants certifiés requis – également comme solution système
Solution économique car aucune antenne spéciale onéreuse n'est requise
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem