FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
Routeur
2701876
Dispositif de sécurité, 10/100 Mbit/s, NAT, pare-feu, switch manageable 4 ports et DMZ, possibilité d'extension des fonctions avec licences
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 120,6 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Coloris | argent |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
| Nombre de voies | 6 (Ports RJ45) |
| Contact de signalisation | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Texte complémentaire | sans isolation galvanique |
| VPN - touche d'autorisation | |
| Type de raccordement | Raccordable et en option 24 V DC/250 mA |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent, switch à 4 ports intégré et VPN opt. (opt. pour 10 tunnels jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN hautes performances : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
| Type de produit | Routeur de sécurité pour profilé |
| Type | Stand-alone |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent, switch à 4 ports intégré et VPN opt. (opt. pour 10 tunnels jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN hautes performances : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions de sécurité | |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
| Filtrage | Adresses MAC et IP, ports, protocoles |
| Débit pare-feu | max. 130 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
| max. 61 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
| Règles pare-feu | Pare-feu Stateful Inspection configurable avec ensemble complet de fonctions |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent, switch à 4 ports intégré et VPN opt. (opt. pour 10 tunnels jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN hautes performances : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Protection contre | IP-Spoofing, DoS- et Syn Flood Protection |
| Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 42 Mbit/s (Routeur) |
| Diagnostic local | P1, P2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| une LED par port Liaison active LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 11 V DC ... 36 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 180 mA (Sorties sans charge) |
| Courant absorbé typique | 100 mA (pour US = 24 V DC) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 250 mA (protection contre les courts-circuits) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Affichage d'état | LED : P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Référence | 2701876 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN311 |
| Product key | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 907,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 902 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
Produits compatibles
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licence 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licence 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licence 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licence 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Logiciel 2981974
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
Avantages
Outil central de gestion
Sécurité maximale
Performance maximale
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem