L'Axioline E-PROFIBUS-IO-Link-Master a été conçu pour être installé au sein d'un réseau PROFIBUS. Il permet d'exploiter jusqu'à huit actionneurs/capteurs IO-Link et sert également à saisir des signaux numériques.
AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P
-
Module de communication
2701503
Axioline E, PROFIBUS DP, Connecteur M12, ports IO-Link Classe A: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, ports IO-Link Classe B: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, Entrées TOR sur la broche 2 des ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 185 mm |
Profondeur | 30,5 mm |
Intervalle entre perçages | 198,5 mm |
Renseignements sur les mesures | La hauteur s'élève à 212 mm, languettes de fixation comprises. |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Matériau du boîtier | Pocan® |
Coloris | anthracite |
PROFIBUS DP | |
Nombre de voies | 2 |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Remarque concernant la connectique | Détrompage B |
Nombre de pôles | 5 |
Vitesse de transmission | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (détection automatique des vitesses de transmission) |
Physique de transmission | Câble en cuivre compatible PROFIBUS DP |
Affectation emplacement adresse | 1 ... 126, réglable |
PROFIBUS DP | |
Type d'appareil | Esclave PROFIBUS |
Protocoles propres au système | Protocoles PROFIBUS DP V1 |
Module | |
Code ID (hex) | 0E57 |
Espace d'adressage d'entrées | min. 2 Octet |
max. 162 Octet (Dépend de la configuration) | |
Espace d'adressage des sorties | min. 2 Octet |
max. 162 Octet (Dépend de la configuration) |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR sur la broche 2 des ports de classe A |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 4 |
Type de raccordement | Connecteur M12, de X01 ... X04 avec double fonction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
Courant du capteur par câble | max. 200 mA (de L+/L-) |
Courant cumulé des capteurs | max. 1,6 A (de L+/L-) |
Fréquence d'entrée | 0,5 kHz |
Temps de filtre d'entrée | < 1000 µs |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits de l'alimentation des capteurs |
Numérique | |
Description de l'entrée | Ports IO-Link dans le mode de fonctionnement d'entrées tout-ou-rien (TOR) |
Nombre d'entrées | max. 8 (EN 61131-2 type 1) |
Type de raccordement | Connecteur M12, de X01 ... X04 avec double fonction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Courant d'entrée nominal | typ. 3 mA |
Courant du capteur par câble | max. 200 mA (de L+/L-) |
Courant cumulé des capteurs | max. 1,6 A (de L+/L-) |
Temps de filtre d'entrée | < 1000 µs |
Fréquence d'entrée | 0,5 kHz |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation des capteurs; oui | |
IO-Link | |
Nombre de ports | 4 |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Type de port | Classe A |
Temps de cycle | min. 2 ms (MasterCycleTime : PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 octets, COM3; * cf. « IO-Link Interface and System Specification V1.1.2 ») |
IO-Link | |
Nombre de ports | 4 |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Type de port | Classe B |
Temps de cycle | min. 2 ms (MasterCycleTime : PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 octets, COM3; * cf. « IO-Link Interface and System Specification V1.1.2 ») |
Numérique | |
Description de la sortie | Ports IO-Link dans le mode de fonctionnement de sorties tout-ou-rien (TOR) |
Type de raccordement | Connecteur M12, de X01 ... X04 avec double fonction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de sorties | max. 8 |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant de sortie maximal par canal | 150 mA |
Courant de sortie maximal par module | 1,2 A |
Charge nominale ohmique | 3,6 W (160 Ω , pour tension nominale) |
Charge nominale inductive | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, pour tension nominale) |
Temporisation du signal | max. 150 µs (lors de la mise en marche) |
max. 200 µs (lors de la mise à l'arrêt) | |
Fréquence de commutation | max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) |
max. 5 500 par seconde (avec charge nominale ohmique) | |
Limitation de la tension de coupure inductive | -15 V DC |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
Protection contre les courts-circuits; oui | |
Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline E |
Type | Stand-alone |
Propriétés particulières | Capot en plastique |
Potentiels | |
Tension d'alimentation US | 24 V DC |
Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Alimentation: IO-Link | |
Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC |
Intensité nominale par interface IO-Link | max. 150 mA (au C/Q (Pin 4), maximum 1,6 A sur les 8 câbles IO-Link C/Q et L+) |
max. 200 mA (sur L+/L- (Pin 1 et Pin 3), à la mise en marche brièvement jusqu'à 1,6 A) | |
max. 2 A (au niveau de UA (ports de type B, broche 2 et broche 5)) | |
Longueur de câble autorisée | < 20 m (vers le capteur) |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; oui |
Alimentation: Bloc électronique et bloc de capteurs | |
Dénomination | Alimentation de l'électronique de module et des capteurs (US) |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Courant absorbé | typ. 170 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
max. 12 A | |
Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA) |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Courant absorbé | typ. 30 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
max. 12 A | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation logique et capteurs, ports IO-Link) / raccordement bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alim. 24 V (alim. logique et capteurs, ports IO-Link) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Connecteur de bus / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. actionneurs) / alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, ports IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. capteurs) / raccordement bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. actionneurs) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural |
Plaque de montage |
Référence | 2701503 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI7D2 |
Product key | DRI7D2 |
GTIN | 4046356763554 |
Poids par pièce (emballage compris) | 552 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 552 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b2f4a710-de5c-483d-9191-e8d2984d5108 |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Connecteur 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
-
SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA - Embases paroi avant 1458842
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Résistance de terminaison 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Etiquettes à encliqueter 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Câble d'alimentation 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Câble d'alimentation 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Répartiteur en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Répartiteur en Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
NF PD IOL R - Coupleur inductif 1736165
-
NF PD IOL B - Coupleur inductif 1736167
Avantages
Raccordement au PROFIBUS DP au moyen de connecteurs M12 (détrompage B)
Vitesse de transmission jusqu'à 12 MBaud (détection automatique de la vitesse)
Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Spécification IO-Link V1.1.2
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem