ANT-OMNI-2459-02 - Antenne
2701408

Antenne omnidirectionnelle pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 2,4 GHz / 5 GHz, gain : 2,5 dBi / 5 dBi, indice de protection : IP68, raccordement : N (mâle)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convient parfaitement aux applications de 2,4 GHz ou 5 GHz mobiles ou fixes