Lithium (Prééquipé avec un câble à 2 pôles et un connecteur à 3 pôles (Molex type 51021-03))
Diamètre
30 mm
Dimensions extérieures
Largeur / Hauteur / Profondeur
190 mm / / ((± 10 mm) câble de raccordement inclus)
Référence
2701383
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DRCDBA
Product key
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Poids par pièce (emballage compris)
22,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
19,2 g
Numéro du tarif douanier
85065030
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 9.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %