Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Le module prend en charge tous les capteurs platine et nickel courants selon DIN EN 60751 et SAMA. Ainsi que les capteurs CU10, CU50, CU53 et différents types de capteurs KTY8x.
    
  
  AXL F RTD8 XC 1F
   - 
  Module de température
    
      2701235
      
      
    
  
      Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 8 (pour capteurs de température résistifs), connectique: A 2, 3 ou 4 fils (blindés), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
      Téléchargement gratuit disponible.
      Téléchargements
    
  Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (RTD)
        Entrées linéaires 500 Ω et 5 kΩ
        Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
        Linéarisation de capteurs TOR intégrés
        Représentation normalisée des valeurs de mesure directement en °C, °F ou Ω
        Affichage de la valeur mesurée au format 16 bits ou virgule flottante
        Filtre programmable
        Entrées protégées contre les court-circuits
        Stabilité de la température
        Immunité très élevée aux parasites
        Émission réduite de parasites
        Surveillance d'installation par fonction de recherche de canal « Channel Scout »
        Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
        Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
        Circuits imprimés peints partiellement
        Plaque signalétique de l'appareil enregistrée