NLC-IO-06I-04QTP-01A
-
Module d'extension E/S
2701072
Module d'extension E/S pour l'utilisation avec une unité de base Nanoline. Equipé de 6 voies d'entrée TOR et de 4 voies de sorties TOR PNP. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le module est automatiquement reconnu par le microprogramme
Les modules d'E/S sont isolés galvaniquement
Sur le côté droit d'une unité de base, il est possible de raccorder jusqu'à 3 modules
Alimentation possible via une alimentation de tension secondaire