Le module de sécurité est un module d'entrée de la gamme de produits Inline, et peut être utilisé à n'importe quel emplacement au sein d'un système SafetyBridge ou PROFIsafe. La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur. Au sein d'une station, la vitesse de transmission doit être continue. Le module dispose de huit entrées TOR sécurisées sur deux voies ou de seize entrées TOR sécurisées sur une voie.
IB IL 24 PSDI 16-PAC
-
Module de sécurité
2700994
Module d'entrées tout-ou-rien axé sur la sécurité, indice de protection IP20, pour système SafetyBridge V3 et PROFIsafe. Le module dispose de 8 entrées tout-ou-rien sécurisées pour une disposition à deux canaux, ou de 16 entrées tout-ou-rien sécurisées pour une disposition à un canal
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
PROFIsafe
Identifiant de lhomologation: Z20207Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/FSP 2449.00/22Produits compatibles
Avantages
SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
SIL 3 selon CEI/EN 61508
PL e selon EN ISO 13849-1