IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
Module de sécurité
2700804
Composants E/S orientés sécurité, module de sortie tout-ou-rien avec 4 sorties sûres à commutation positive et négative ; pour le système SafetyBridge, sécurité PROFIsafe et INTERBUS Safety ; jusqu'à SIL 3, cat. 4/PL e, raccordement à ressort de traction enfichable avec connecteurs de décharge
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | 167 |
| Code ID (hex) | A7 |
| Code de longueur (hexa) | 04 |
| Code de longueur (décimal) | 04 |
| Canal des données de process | 8 Octet |
| Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
| Espace d'adressage des sorties | 8 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
| Longueur de répertoire | 8 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Description de la sortie | +/- activé |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 (avec affectation de deux canaux, commutation +/-) |
| 4 (avec affectation d'un canal, commutation +) | |
| 4 | |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
| Tension de sortie | 24 V DC (US - 1 V) |
| Courant de sortie | max. 3 A (Courant cumulé de toutes les sorties) |
| Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
| Courant de sortie maximal par module | 3 A (Voir caractéristiques techniques) |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Application | Sécurité fonctionnelle |
| Type | modulaire |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED sur le module |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 75 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (voir données relatives à la sécurité) |
| Consommation de courant | max. 230 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 3,03 A |
| typ. 30 mA (toutes sorties activées ; plus courant des actionneurs) | |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2700804 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA431 |
| Product key | DNA431 |
| GTIN | 4046356657402 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 421,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 421,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem