Les éléments FL SWITCH IRT sont des commutateurs à quatre ports pour applications PROFINET. L'architecture des commutateurs ERTEC-400 garantit un niveau optimal d'intégration et de diagnostic des composants de l'infrastructure dans les réseaux PROFINET. Dans ce cadre, les commutateurs peuvent être configurés avec toutes leurs fonctions à l'aide d'un automate PROFINET supérieur. L'intégration au système d'ingénierie supérieure s'effectue de manière simple et fiable par le biais des fichiers GSDML ou FDCML fournis.
Ces appareils présentent les caractéristiques suivantes :
- Le diagnostic et le paramétrage s'effectuent via le protocole PROFINET à partir de la commande.
- Les commutateurs peuvent être paramétrés et intégrés dans le système d'ingénierie depuis n'importe quel automate comportant la fonctionnalité PROFINET.
- Prise en charge LLDP pour la reconnaissance de la topologie en environnement PROFINET.
- Protocole DCP pour l'adressage IP directement à partir de l'automate.
- Mémoire de paramétrage MEM-Plug pour sauvegarder la configuration de l'appareil.
- Ports POF SCRJ pour fibres polymères ou PCF à confectionner sur le terrain incluant le contrôle de la qualité du circuit via PROFINET et LED de diagnostic directement sur le commutateur.
- En utilisant l'ERTEC 400, les commutateurs de la gamme FL SWITCH IRT prennent en charge la technologie PROFINET IRT, y compris le procédé cut through.
- Gestion via le Web permettant un contrôle et une configuration aisés dans le navigateur Web.
- Prise en charge SNMP permettant un contrôle et une configuration à l'aide d'outils informatiques standard.
FL SWITCH IRT IP TX/3POF
-
Industrial Ethernet Switch
2700697
Commutateur Ethernet, avec un port RJ45 Push-Pull 10/100 MBit/s et trois ports SCRJ Push-Pull 100 MBit/s POF pour PROFINET RT/IRT, indice de protection IP67
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
SNMP
MRP (client et manager)
Périphérique E/S PN
Commutation cut through
Classe de protection IP67