La fonction de la passerelle PROFINET sécurisée FL PN/PN SDIO-2TX/2TX consiste à copier des données d'E/S sécurisées et non sécurisées d'un système PROFINET 1 dans un système PROFINET 2, et inversement.
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX
-
Passerelle de sécurité
2700651
Passerelle PROFINET sécurisée, indice de protection IP20, pour le couplage de deux systèmes PROFINET, jusqu'à 128 octets de données de process d'E/S standard via PROFINET, jusqu'à 12 octets de données de process d'E/S sécurisées via PROFIsafe
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324PROFIBUS
Identifiant de lhomologation: Z10443PROFIsafe
Identifiant de lhomologation: Z20059PROFINET
Identifiant de lhomologation: Z10443Produits compatibles
Avantages
Utilisation spéciale pour les fonctions de sécurité multicommandes
Utilisation indépendante de la commande
Prise en charge d'une alimentation en tension redondante
Couplage de données d'E/S sécurisées et standard
Prise en charge des fonctions de sécurité jusqu'à SIL 3, PL-e, cat. 4
Passerelle industrielle pour la connexion de deux réseaux PROFINET/PROFIsafe