Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Inline, destiné à une utilisation dans un système PROFIsafe. Le module de sécurité peut être utilisé comme composant d'une station Inline à n'importe quel emplacement d'un système PROFIsafe-Inline. La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur. Au sein d'une station, la vitesse de transmission doit être continue. Le module dispose de quatre sorties relais sécurisées avec chacune deux contacts de relais. Les états des sorties sont affichés à des fins de diagnostic.
IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC
-
Module de sécurité
2700563
Module de sortie de relais décentralisé à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour le système PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties relais sécurisées avec chacune deux contacts. Les états des sorties sont affichés à des fins de diagnostic.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 73,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre de voies | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (commutable) |
Module | |
Code ID (déc) | 175 |
Code ID (hex) | AF |
Code de longueur (hexa) | 04 |
Code de longueur (décimal) | 04 |
Relais | |
Nombre de sorties | 4 (Relais de sécurité avec chacun 2 contacts libres de potentiel) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Type de contact | Contact NO |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Application | Sécurité fonctionnelle |
PROFIsafe | |
Type | modulaire |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,7 W |
Support de transmission | Cuivre |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (voir données relatives à la sécurité) |
Consommation de courant | max. 360 mA |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
Consommation de courant | typ. 30 mA |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (UM, US), GND, sorties cycliques, sorties de relais, FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (UM, US), GND, sorties cycliques / alimentation 7,5 V (logique de bus), sorties de relais | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Sorties de relais MINICONNEC X3 / sorties de relais MINICONNEC X4, sorties de relais, connecteur mâle Inline,alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V (UM, US), GND, sorties cycliques, FE | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Sorties de relais MINICONNEC X4 / sorties de relais MINICONNEC X3, sorties de relais, connecteur mâle Inline,alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V (UM, US), GND, sorties cycliques, | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2700563 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA432 |
Product key | DNA432 |
GTIN | 4046356583169 |
Poids par pièce (emballage compris) | 449,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 449,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a9bc7f19-379d-47ec-b007-05f3863bb403 |
Produits compatibles
Avantages
SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
SIL 3 selon CEI/EN 61508
PL e selon EN ISO 13849-1
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem