Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL CAN-MA-PAC - Module de communication
2700196

Module maître CAN Inline, pour raccorder un système de bus CAN, complet avec accessoires (connectique et champ de repérage)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protocole : mode transparent
Vitesse de transmission dans le bus CAN : 250 kbit/s
Plus petit type de données : 1 octet
Nombre de mots d'échange maximal 2 x 64 octets (= 128 octets = 64 mots)
DIP switch pour le réglage de la largeur de données