Cet élément de signalisation acoustique est prévu comme partie intégrante d'une colonne modulaire de signaux. Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux. Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux. Notez que les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm).
PSD-S AE SM7-4 100DB/3
-
Élément acoustique
2700141
Sirène, 7 tons, 24 V DC, max. 100 dB(A), sélection des tons via 3 lignes de signaux, noire
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Signalisation variable selon la situation grâce à la sirène polyphonique
Sélection du son pouvant être télécommandée via trois lignes de signaux
Volume réglable
Indice de protection : IP65, monté