PSD-S OE LED RFL RD - Élément optique
2700118

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance
Indice de protection IP65